1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อดักท์ Tiflex, ซีรีส์ V, รุ่น PAL

ท่อดักท์ Tiflex, ซีรีส์ V, รุ่น PAL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,961.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบา และยืดหดได้อิสระ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 130 °C หรือต่ำกว่า

[คุณสมบัติ]
ท่อยืดหยุ่นทนความร้อนที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนตแบบพิเศษและแผ่นเหล็กกล้าชุบซิงค์
เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นได้อย่างอิสระ จึงจัดเก็บและเคลื่อนย้ายง่าย
· อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องที่อนุญาตคือ 130 °C หรือต่ำกว่า

รหัสสินค้า
PAL-50
PAL-65
PAL-75
PAL-90
PAL-100
PAL-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความดัน อนุญาต (20 ℃)
(MPa)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(φ)

฿ 1,961.80

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1050.854.30.0326050

฿ 2,837.32

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1065.569.50.0297065

฿ 2,727.07

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1075.579.50.0258075

฿ 2,984.13

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1091950.029590

฿ 2,848.78

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 10101.51050.02105100

฿ 4,842.89

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 101261300.018125125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สายยาง อลูมิเนียมฟอยล์เคลือบ พิเศษ + แผ่นเหล็กกล้า ชุบ สังกะสี ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ทนความร้อน / ความยืดหยุ่น
สี สีเทา ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 130
ความยาว(ม.) 5