(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อดักท์ Tie รุ่น GL แบบใส
· ตัวท่อโปร่งใส จึงสามารถตรวจสอบสิ่งที่ถูกลำเลียงภายในท่อได้
· เช่นเดียวกับรุ่น GL สินค้านี้มีน้ำหนักเบา, ยืดหยุ่น, และมีความต้านทานการไหลต่ำ จึงมีความสามารถในการลำเลียงสูง
· กันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม เนื่องจากส่วนที่นิ่มของท่อทำจาก PVC ซึ่งมีส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิต
[การใช้งาน]
· สำหรับดูดฝุ่นจากเครื่องจักรงานไม้, ลำเลียงฝุ่นผงแบบนิวเมติกส์
· สำหรับการเดินท่อในคลีนรูม และสถานที่อื่นๆที่ไม่ต้องการไฟฟ้าสถิต
รหัสสินค้า |
---|
GLST-25-[1-50/1] |
GLST-32-[1-50/1] |
GLST-38-[1-50/1] |
GLST-50-[1-50/1] |
GLST-65-[1-30/1] |
GLST-75-[1-30/1] |
GLST-100-[1-30/1] |
GLST-125-[1-20/1] |
GLST-150-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (20 ℃) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (φ) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 32.4 | 0.06 | 25 | 25 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 39.8 | 0.06 | 32 | 32 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38.1 | 45.9 | 0.06 | 35 | 38 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50.8 | 59.9 | 0.05 | 50 | 50 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 63.5 | 72.6 | 0.04 | 60 | 65 | 1 ~ 30 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 76.2 | 85.8 | 0.04 | 75 | 75 | 1 ~ 30 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 101.6 | 112 | 0.03 | 90 | 100 | 1 ~ 30 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 127 | 137.5 | 0.02 | 120 | 125 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 152.4 | 163.8 | 0.02 | 150 | 150 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ สายยาง | Soft พีวีซี+ hard พีวีซี | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / การดัด |
---|---|---|---|---|---|
สี | ความโปร่งใส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ผง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง