1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อดักท์ Tiflex ชนิดทนการสึกกร่อน รุ่น GL

ท่อดักท์ Tiflex ชนิดทนการสึกกร่อน รุ่น GL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนการสึกกร่อนสูง และมีช่วงอุณหภูมิในการใช้งานกว้าง ตั้งแต่อุณหภูมิต่ำไปสูง (ประมาณ -30 ถึง 80 °C)
· นำไฟฟ้าสูงและกันไฟฟ้าสถิต
· ทนต่อสภาพอากาศได้ดี
· เหมาะสำหรับลำเลียงฝุ่นผงและเม็ด, ดูดฝุ่น, ลำเลียงและระบายลมร้อน
[การใช้งาน]
· ลำเลียงวัสดุที่มีลักษณะเป็นเม็ด
· ลำเลียงเศษเหล็ก, เศษอลูมิเนียม, เศษโลหะ, และอื่นๆ
· ลำเลียงเศษไม้, เศษกระดาษ, ข้าวเปลือก, และอื่นๆ
· ลำเลียงและระบายลมร้อน
· ดูดฝุ่น การลำเลียงและระบายที่ต้องใช้ท่อที่ทนการสึกกร่อน นำไฟฟ้า และทนความร้อน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้าง (Drawing หน้าตัด)

โครงสร้างของท่อดักท์ Tie ชนิดทนการสึกกร่อน รุ่น GL (มุมมองหน้าตัด)

ตารางแสดงมาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
(⌀)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
พิทช์
(มม.)
แรงดันที่อนุญาต
(20°C)
MPa หรือต่ำกว่า /
[kgf/cm² หรือต่ำกว่า]
แรงอัดที่อนุญาต
(20°C)
KPa หรือต่ำกว่า /
[mmHg หรือต่ำกว่า]
ที่อนุญาต
รัศมีการดัดงอ
(มม. หรือมากกว่า)
การอ้างอิง
น้ำหนัก
(ก./ม.)
ขนาดมาตรฐาน
(ม.)
3838.1±1.046.0 9.0 0.05 [0.5]-65.0 [-500]4534030
5050.8±1.561.8 10.5 0.05 [0.5]-65.0 [-500]60500
6563.5±1.574.7 14.0 0.04 [0.4]-65.0 [-500]70600
7576.2±1.587.6 16.5 0.04 [0.4]-32.0 [-250]80700
9089.8±1.5101.4 17.0 0.03 [0.3]-32.0 [-250]100780
100102.5±2.0114.6 18.0 0.03 [0.3]-21.0 [-160]105980
125126.0±2.0140.2 22.5 0.02 [0.2]-19.0 [-150]1251,28020
150152.0±2.0167.0 24.0 0.02 [0.2]-14.0 [-110]1551,660
200208.0±2.0223.0 26.0 0.01 [0.1]-6.0 [-62]1902,360
รหัสสินค้า
GLM-38-30-L1
GLM-38-30-L2
GLM-38-30-L3
GLM-38-30-L4
GLM-38-30-L5
GLM-38-30-L6
GLM-38-30-L7
GLM-38-30-L8
GLM-38-30-L9
GLM-38-30-L10
GLM-38-[1-30/1]
GLM-50-[1-30/1]
GLM-65-[1-30/1]
GLM-75-[1-30/1]
GLM-90-[1-30/1]
GLM-100-[1-30/1]
GLM-125-[1-20/1]
GLM-150-[1-20/1]
GLM-200-[1-20/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID
(Ø)
OD
(Ø)
ความดัน อนุญาต (20 ℃)
(MPa)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(φ)
ความยาว
(ม.)

฿ 1,356.77

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.1460.0545381

฿ 2,055.10

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.1460.0545382

฿ 2,823.10

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.1460.0545383

฿ 3,507.10

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.1460.0545384

฿ 4,289.03

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.1460.0545385

฿ 4,890.58

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.1460.0545386

฿ 5,642.32

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.1460.0545387

฿ 6,243.87

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.1460.0545388

฿ 6,816.00

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.1460.0545389

฿ 7,361.03

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.1460.05453810

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 38.1460.0545381 ~ 30

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 50.861.80.0560501 ~ 30

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 14 วัน 63.574.70.0470651 ~ 30

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 76.287.60.0480751 ~ 30

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 89.8101.40.03100901 ~ 30

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 102.5114.60.031051001 ~ 30

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 126140.60.021251251 ~ 20

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 1521670.021551501 ~ 20

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 2082230.011902001 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สายยาง ยางสังเคราะห์ (EPDM) + เรซิ่น โอเลฟิ น ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความร้อน
สี สีดำ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ผง / ธัญพืช / อากาศ / ของเสีย กระดาษ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 80