1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พัดลมไอเย็น (อุปกรณ์ทำลมเย็น) ซีรีส์ K

NIHONSEIKI

พัดลมไอเย็น (อุปกรณ์ทำลมเย็น) ซีรีส์ K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 75,862.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่จำเป็นต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลายอากาศอัด ช่วยให้ อากาศ เย็นพุ่งออกมาได้สูงสุด 60 ° Cเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายความร้อนเฉพาะ จุด

รหัสสินค้า
BN-VT900K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 75,862.00

NIHONSEIKI 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศเย็น RC1 / 2 ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) 900 ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.3 ถึง 0.7
อุณหภูมิสูงสุดลดลง(℃) -60 สเปค อุณหภูมิลดลง - ชนิด 60 ° C