(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับงานซ่อมรอยรั่วของชิ้นส่วนรอย พินโฮล และชิ้นส่วนของท่อ แบบตรง แตกเนื่องจาก การกัดกร่อน
ได้รับการพัฒนาเพื่อจัดการกับการรั่วไหลอย่างรวดเร็วโดยใช้ แคลมป์ยึด ซ่อมนี้เพื่อซ่อมแซมโดยไม่ต้องหยุด ของไหลสามารถใช้งานได้ง่ายเนื่องจากมี น้ำหนักเบา จึงสามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
C-150ES |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อประปาที่ใช้งานได้ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | วัสดุ ปลอก ยาง | ประเภท สลักเกลียว | วัสดุ ของ สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,508.54 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC / ท่อพลาสติก อื่น ๆ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / ไอน้ำ | 150 A | EPDM | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | สเตนเลส |
กำลังโหลด …
ชนิด | แคลมป์ยึด สำหรับซ่อม | แก๊ส ความดัน สูงสุดที่ใช้ [มีขีด จำกัด ในการใช้งาน](MPa) | 1.0 | วัสดุ ท่อ | SUS304 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-150ES ในชุด Straub แคลมป์ยึด ชนิด C
รหัสสินค้า |
---|
C-100NS |
C-125EC |
C-125ES |
C-150NC |
C-150NS |
C-200EC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อประปาที่ใช้งานได้ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | วัสดุ ปลอก ยาง | ประเภท สลักเกลียว | วัสดุ ของ สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,118.71 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC / ท่อพลาสติก อื่น ๆ | อากาศ / น้ำ / ก๊าซอินทรีย์ / น้ำมันและไขมัน | 100 A | NBR | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | สเตนเลส | ||
฿ 6,361.83 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC / ท่อพลาสติก อื่น ๆ | อากาศ / น้ำ / สารเคมี / ไอน้ำ | 125 A | EPDM | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | เหล็กกล้า | ||
฿ 7,695.80 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC / ท่อพลาสติก อื่น ๆ | อากาศ / น้ำ / สารเคมี / ไอน้ำ | 125 A | EPDM | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | สเตนเลส | ||
฿ 7,729.68 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC / ท่อพลาสติก อื่น ๆ | อากาศ / น้ำ / ก๊าซอินทรีย์ / น้ำมันและไขมัน | 150 A | NBR | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | เหล็กกล้า | ||
฿ 8,508.54 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC / ท่อพลาสติก อื่น ๆ | อากาศ / น้ำ / ก๊าซอินทรีย์ / น้ำมันและไขมัน | 150 A | NBR | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | สเตนเลส | ||
฿ 10,419.38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC / ท่อพลาสติก อื่น ๆ | อากาศ / น้ำ / สารเคมี | 200 A | EPDM | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง