1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์เสริม คัปปลิ้งพลาสติกขึ้นรูป

NEO PLASTIC COUPLING OPTION

อุปกรณ์เสริม คัปปลิ้งพลาสติกขึ้นรูป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับนิปเปิลแบบยาวและข้อต่ออื่นๆ ที่ไม่สามารถติดตั้งด้วยคัปปลิ้งพลาสติกเพียงอย่างเดียว

รหัสสินค้า
NS-CNPOP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 208.00

NEO PLASTIC COUPLING OPTION 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ชนิดข้อต่อ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุของตัวบอดี้ ไนล่อน 66 วัสดุ ซีล ไม่ สื่อการไหลเวียนที่ใช้บังคับ น้ำ
โครงสร้างวาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม อุณหภูมิทนความร้อน(°ค) 0:: 95
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 3 เกลียว Pt1/8 ขนาดท่อเชื่อมต่อ(มิลลิเมตร) ⌀8.8 ถึง 11.2
เส้นผ่านศูนย์กลางรูของข้อต่อท่อแบบหางปลาไหล(มิลลิเมตร) ø 6.1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อท่อหางปลาไหล(มิลลิเมตร) ø 11.5