1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ข้อต่อ แบบสัมผัสเดียวแบบยืดหยุ่นใหม่ที่อ่อนนุ่ม

HAK RESIN HOSE

ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ข้อต่อ แบบสัมผัสเดียวแบบยืดหยุ่นใหม่ที่อ่อนนุ่ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,126.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ข้อต่อ แบบสัมผัสเดียวของ สายยาง ยูรีเทน อ่อน

[คุณสมบัติ]
·ด้วย วัสดุ อ่อนนุ่มที่ ยืดหยุ่น สูงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
·พื้นผิวท่อไม่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนื่องจากมีผิวเรียบและมีลักษณะการเลื่อนที่เหนือกว่า
· ผลิตภัณฑ์ ทำจาก โพลียูรีเทน ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ดีเยี่ยม และรักษา ความยืดหยุ่น แม้ในฤดูหนาว
· ทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กใช้ กลไก การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียว
· ฟังก์ชั่น แกนหมุน แก้การบิดของ สายยาง
· ฟังก์ชั่น ล็อค ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ช่วยป้องกันการถอดปลั๊กโดยไม่ได้ตั้งใจ

รหัสสินค้า
E-SNF-6.5-RC-10M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,126.06

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน อากาศ ตัดการใช้บริการ ไม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) 6.5
OD(Ø) 10 คุณสมบัติ มาตรฐาน / ทนความเย็น / ความยืดหยุ่น วัสดุ สายยาง โพลียูรีเทน
ข้อต่อ ยึด ทั้งสองด้าน โทนสี ชมพูม่วง ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง One-Touch ข้อต่อ
รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C(มิลลิเมตร) 40 ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C(MPa) 0 ถึง 1.5 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -20 ถึง 60
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง : เหล็กกล้า ชุบผิวโครเมี่ยม ความยาว มาตรฐาน(M) 10

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ตัวยึดสามารถติดตั้งในสถานที่ใช้งานได้เลยหรือไม่?
ตอบ: ใช่ สามารถติดตั้งในสถานที่ใช้งานได้เลย เรามีชุดสินค้าฟิตติ้งวันทัชที่มีการติดตั้งมาแล้วก่อนการขนส่ง