(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น และไม่เป็นพิษ จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานอาหาส
· ไม่ก่อให้เกิดแก๊สพิษ เช่น ไดออกซิน เมื่อถูกเผา
[การใช้งาน]
· อาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | ID | 4 |
---|---|---|---|---|---|
OD(Ø) | 7 | คุณสมบัติ | ทนความเย็น / ความยืดหยุ่น / ที่ไม่มีกลิ่น | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ |
สี | ขาว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -60:: 180 | ความยาว มาตรฐาน(ม.) | 40 |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน シリコンチューブ4X7-40 ในชุด ท่อซิลิโคน (อุตสาหกรรม)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง