1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่ออ่อนสีเขียว สำหรับงานน้ำ

ท่ออ่อนสีเขียว สำหรับงานน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 488.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่ออ่อนสีเขียวที่ทนต่อความเย็นโดยที่ยังคงความอ่อนตัวและใช้งานง่ายในฤดูหนาว

รหัสสินค้า
サンスイヨウソフトグリーンホース5
サンスイヨウソフトグリーンホース20
サンスイヨウソフトグリーンホース30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว มาตรฐาน
(ม.)

฿ 488.64

CVK RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 5

฿ 1,569.06

CVK RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 20

฿ 2,257.75

CVK RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / ฟู้ดส์ ตัดการใช้บริการ ไม่ ID 15
OD(Ø) 19 คุณสมบัติ สำหรับการใช้งานทั่วไปและที่บ้าน / ทนความเย็น / ความยืดหยุ่น การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่
สี สีเขียว ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 ปริมาณ(ชิ้น) 1