1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก Jopla ซีรีส์ W (สำหรับท่อน้ำ) ชนิดนัท

ปลั๊ก Jopla ซีรีส์ W (สำหรับท่อน้ำ) ชนิดนัท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบาสำหรับท่อน้ำ ถอดง่ายด้วยวิธีการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว

[คุณสมบัติ]
· ถอดง่ายด้วยวิธีการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว
· ส่วนที่สัมผัสกับน้ำ วัสดุปะเก็น และสารหล่อลื่น (จาระบี) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารประเทศญี่ปุ่น
· ทำจากสแตนเลสทั้งชิ้น มีความทนทานต่อการเกิดสนิมดีเยี่ยม
· กลไกล็อคนิรภัย

รหัสสินค้า
JN-5W
JN-6.5W
JN-8W
JN-8.5W
JN-9W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สายยาง ติดตั้งของด้านการผสมพันธุ์
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φmm)

฿ 79.32

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 5×8

฿ 79.32

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 6.5×10

฿ 83.61

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 8×12

฿ 85.07

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 8.5×12.5

฿ 87.97

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 10 ชิ้น 4 วัน 9×15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อ ชนิด น๊อตตัวเมีย เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ชนิด มาตรฐาน โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
วัสดุ ซีล ไม่มี วัสดุ กระบวนการซีล ความดันใช้งานปกติ 0.98 MPa หรือน้อยกว่า ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) 0 to 50