(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบามาตรฐาน ไม่ใช้น้ำมันหรือจาระบี จึงเป็นข้อต่อที่เหมาะสำหรับใช้ในไลน์พ่นสี/เคลือบผิว
· ทำงานสะดวกด้วยการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว ติดตั้ง/ถอดออกได้อย่างเรียบง่ายด้วยการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว
· กลไกล็อคนิรภัย
· ใช้พลาสติกวิศวกรรมที่ป้องกันการกระแทกได้ดีกว่า
· ช็อคเก็ตซีรีส์ Jopla ทำจากพลาสติกน้ำหนักเบา ฟิตติ้งที่ใช้ร่วมได้กับทุกขนาดและรูปร่าง
· *แนะนำให้ใช้ร่วมภายในกลุ่มซีรีส์เดียวกัน
ประเภทข้อต่อ | ประเภท เกลียวนอก กระทู้ | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PPE+PA |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | มาตรฐาน | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
วัสดุ ซีล | NBR | ความดันใช้งานปกติ | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) | 0 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง