1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต Joplax ซีรีส์ ES (สำหรับลม) ชนิดนัท

ซ็อกเก็ต Joplax ซีรีส์ ES (สำหรับลม) ชนิดนัท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบามาตรฐาน ทำงานสะดวกด้วยการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว

[คุณสมบัติ]
· ถอดง่ายด้วยการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว
· กลไกล็อคนิรภัย
· ใช้พลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณสมบัติต้านทานแรงกระแทกที่เหนือกว่า
· ซ็อกเก็ตและปลั๊กซีรีส์ Jopla ทำจากพลาสติกและมีน้ำหนักเบา สามารถใช้ได้ร่วมกันทุกขนาดและรูปร่าง
 *แนะนำให้ใช้ร่วมภายในกลุ่มซีรีส์เดียวกัน

สเปค

● จำนวณบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 5
● ของไหลที่ใช้งานได้: ลม
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 50°C
● ความดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa

วัสดุ

● โครงสร้างหลัก: โพลิเฟนิลีนอีเทอร์ (PPE) + ไนล่อน (PA)
● ยางซีล: ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
TN-5NR
TN-6.5NR
TN-8NRSALE
TN-8.5NR
TN-9NR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สายยาง ติดตั้งของด้านการผสมพันธุ์
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φmm)

฿ 258.00

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 5×8

฿ 231.48

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 6.5×10

฿ 313.00

฿ 230.12

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8×12

฿ 271.00

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 8.5×12.5

฿ 290.00

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 9×15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อ ชนิด น๊อตตัวเมีย เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PPE+PA
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ชนิด มาตรฐาน โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
วัสดุ ซีล NBR ความดันใช้งานปกติ 0.98 MPa หรือน้อยกว่า ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) 0 to 50