1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟลูออโรโพลิเมอร์แบบแท่ง ก้านทรงกระบอก PFA / NSP-R แบบแถบ

ฟลูออโรโพลิเมอร์แบบแท่ง ก้านทรงกระบอก PFA / NSP-R แบบแถบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่ยาวขึ้นได้
· ก้านทรงกระบอกที่อัดรีดจากฟลูออโรโพลิเมอร์ชนิดหลอม
[การใช้งาน]
· วัสดุเชื่อม
· วัสดุสำหรับกระบวนการตัด

รหัสสินค้า
NSP-R-2-[10-500/10]M
NSP-R-3-[10-500/10]M
NSP-R-14.5-[10-500/10]M
NSP-R-17-[10-500/10]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) สี ความกว้างริบบิ้น
(มิลลิเมตร)
ความยาว NSP-R
(ม.)

-

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น 7 วัน [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-Jน้ำนมสีขาว210 ~ 500

-

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น 7 วัน [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-Jน้ำนมสีขาว310 ~ 500

-

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น 7 วัน [ฟลูออโรเรซิ่น] PFAโปร่งแสง14.510 ~ 500

-

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น 7 วัน [ฟลูออโรเรซิ่น] PFAโปร่งแสง1710 ~ 500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

(การอ้างอิง) อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) 260