(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"ไลเนอร์เกือกม้า" ใช้สำหรับปรับความหนา ฯลฯ สามารถปรับความสูงและช่องว่างได้โดยการใส่จากด้านข้าง
รหัสสินค้า |
---|
WSQU-STU-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.45 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 9 | 8 | 2.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนสี่เหลี่ยม | ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เหล็กกล้า | SPCC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSQU-STU-M8 ในชุด แหวนรองแบบเหลี่ยม รูปตัว U
รหัสสินค้า |
---|
WSQU-STAY-M10 |
WSQU-STAY-M12 |
WSQU-STAY-M16 |
WSQU-STAY-M8 |
WSQU-STU-M10 |
WSQU-STU-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30.86 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | ชุบสังกะสี | 11 | 10 | 2.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 45.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | ชุบสังกะสี | 14 | 12 | 3.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 105.71 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชุบสังกะสี | 18 | 16 | 4.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ร้อน | |||
฿ 3,200.00 | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ชุบสังกะสี | 9 | 8 | 2.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 20.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 11 | 10 | 2.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | |||
฿ 32.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 14 | 12 | 3.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง