(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนรองที่ถูกตัดและทำให้เป็นรูปทรงบิดงอ
รูปทรงบิดงอนี้ช่วยป้องกันไม่ให้หลวม หรือป้องกันไม่ให้หลุดออกหากหลวม
ในบรรดาชนิดของแหวนสปริงที่มี เบอร์ 2 เป็นสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
WSP2-ST3W-M27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.32 ฿ 17.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 27.5 | 27 | 6.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | [SWRH] SWRH72B |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนสปริง | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง | ชนิดแหวนรองสปริง | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSP2-ST3W-M27 ในชุด แหวนสปริงเบอร์ 2
รหัสสินค้า |
---|
WSP2-310S-M10 |
WSP2-310S-M12 |
WSP2-310S-M24 |
WSP2-ST3W-M3 |
WSP2-ST3W-M3.5 |
WSP2-ST3W-M30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | - | 10.2 | 10 | 2.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | SUS310S | - | - | - | |||
฿ 46.84 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | - | 12.2 | 12 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | SUS310S | - | - | - | |||
฿ 20,796.96 | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | - | 24.5 | 24 | 5.9 | กล่อง / แพ็กเกจ | SUS310S | - | - | - | ||
฿ 2.12 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3.1 | 3 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | [SWRH] SWRH72B | |||
฿ 1.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3.6 | 3.5 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | [SWRH] SWRH72B | ||
฿ 61.16 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30.5 | 30 | 7.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | [SWRH] SWRH72B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง