1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนสปริงเบอร์ 2【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

FASTENING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แหวนสปริงเบอร์ 2
  • แหวนสปริงเบอร์ 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนรองที่ถูกตัดและทำให้เป็นรูปทรงบิดงอ
รูปทรงบิดงอนี้ช่วยป้องกันไม่ให้หลวม หรือป้องกันไม่ให้หลุดออกหากหลวม
ในบรรดาชนิดของแหวนสปริงที่มี เบอร์ 2 เป็นสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด

รหัสสินค้า
WSP2-ST3W-M27 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า

฿ 38.32

฿ 17.19

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต27.5276.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว-[SWRH] SWRH72B

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนสปริง ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง ชนิดแหวนรองสปริง มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSP2-ST3W-M27 ในชุด แหวนสปริงเบอร์ 2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WSP2-310S-M10
WSP2-310S-M12
WSP2-310S-M24
WSP2-ST3W-M3
WSP2-ST3W-M3.5
WSP2-ST3W-M30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า

฿ 37.94

1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส-10.2102.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS310S---

฿ 46.84

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลส-12.2123ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS310S---

฿ 20,796.96

1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10สเตนเลส-24.5245.9กล่อง / แพ็กเกจSUS310S---

฿ 2.12

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต3.130.7ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว-[SWRH] SWRH72B

฿ 1.91

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต3.63.50.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว-[SWRH] SWRH72B

฿ 61.16

1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต30.5307.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว-[SWRH] SWRH72B