1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตสูง【1-1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

FASTENING

น็อตสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • มีความแตกต่างบางประการจากการจัดการบน โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐานโปรดทำความเข้าใจล่วงหน้า
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นภาพตัวแทนสำหรับรายละเอียดโปรดดู มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

น็อตยาวที่มีความสูงที่ยาวกว่าน็อตหกเหลี่ยมปกติ สามารถใช้เป็นน็อตข้อต่อสำหรับเชื่อมต่อสกรูจากทั้งสองด้านและเป็นตัวตัวเว้นระยะสำหรับการยกขึ้น

รหัสสินค้า
HNH-ST3W-M12-60 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เบอร์ประแจ (B)

฿ 88.07

฿ 44.55

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว601.7519

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNH-ST3W-M12-60 ในชุด น็อตสูง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HNH-316L-M10-50
HNH-316L-M12-25
HNH-316L-M12-30
HNH-ST3W-M12-70
HNH-ST3W-M12-80
HNH-ST3W-M12-90
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เบอร์ประแจ (B)

฿ 527.70

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[สเตนเลส] SUS316L-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-50-17

฿ 24,240.77

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012[สเตนเลส] SUS316L-กล่อง / แพ็กเกจ-251.7519

฿ 21,381.34

1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012[สเตนเลส] SUS316L-กล่อง / แพ็กเกจ-301.7519

฿ 257.50

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว701.7519

฿ 4,277.42

1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว801.7519

฿ 203.05

1 ชิ้น 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว901.7519