(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า S45C, เทียบเท่ากับ SS400, SCM435 (H), เทียบเท่ากับ SWCH, เทียบเท่ากับ สเตนเลส SUS304, SUS310S SUS316 SUS316 SUS316L ไททาเนียม, ทองเหลือง, อะลูมิเนียม
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบผิวนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบซิงค์, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing, การเคลือบผิวแบบ Dacrotized, ทำสี, ชุบผิว, เงิน, ทองแดง, ชุบดีบุก
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2 ถึง 68
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] มาตรฐาน
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
รหัสสินค้า |
---|
HNT1-ST3W8-M64 |
HNT1-ST3W-M64 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,127.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 64 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] 8 ไมครอน ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,206.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 64 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | Type1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง