1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนแบบสองก้าน TW-F

พวงมาลัยมือหมุนแบบสองก้าน TW-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,238.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

พวงมาลัยมือหมุนที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ศูนย์กลางมีรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีแผ่นเพลทตรงกลางสำหรับครอบปิดตามมาตรฐาน

รหัสสินค้า
TW-80-F
TW-100-F
TW-125-F
TW-160-F
TW-200-F
TW-250-F
TW-300-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)

฿ 2,238.11

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 8035188

฿ 2,621.88

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 99371810

฿ 2,820.32

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน 124442212

฿ 3,217.91

KNS HANDLE 1 ชิ้น 9 วัน 160512614

฿ 3,847.12

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 200613016

฿ 5,020.78

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 249703520

฿ 7,118.64

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 298784026

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน Twin Spoked มือจับ วัสดุ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ตรงกลางรู
ตัวจับชิ้นงาน การมี ประเภทของมือจับ ชนิดพับได้ การเตรียมผิวของมือจับ ไม่
วัสดุส่วนมือจับ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP ตัวจับชิ้นงาน, กระบวนการเตรียมผิว ไม่ สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่
อุปกรณ์เสริม มือจับ