1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกวิศวกรรม EDH-F

KNS HANDLE

พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกวิศวกรรม EDH-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,886.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พวงมาลัยมือหมุนที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม สามารถพับเก็บมือจับไว้ด้านในได้ ศูนย์กลางมีรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีแผ่นเพลทตรงกลางสำหรับครอบปิดตามมาตรฐาน

รหัสสินค้า
EDH-100-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,886.01

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน แผ่นดิสก์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ(Ø) 102 มือจับ วัสดุ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP
ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ตรงกลางรู ตัวจับชิ้นงาน การมี ประเภทของมือจับ ชนิดพับได้
การเตรียมผิวของมือจับ ไม่ วัสดุส่วนมือจับ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP ตัวจับชิ้นงาน, กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ความหนาของ มือจับ(มิลลิเมตร) 34 ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(Ø) 30 เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม(Ø) 10
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ อุปกรณ์เสริม มือจับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EDH-100-F ในชุด พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกวิศวกรรม EDH-F