(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ก้านสำหรับยึดตำแหน่ง เนื่องจากก้านจะว่างเมื่อยกขึ้นและฟันปลา (ส่วนตัดเกียร์) ภายในก้านหลุดออกมา ทำให้การขันแน่นเป็นไปอย่างราบรื่นโดยขยับก้านไปยังตำแหน่งที่ใช้งานง่ายเสมอ
รหัสสินค้า |
---|
TLF-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,990.01 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 130 | 20 | 36 | - | 68 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภท แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง กับ ลูกบิด | รูปคันหนีบรูปตัว L | ไม่มี สกรูตัวหนอน | รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด | ตัวจับชิ้นงาน บอล |
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | S45C |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว | วัสดุลูกบิด | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ |
สกรูปรับระดับ | ไม่ | ประเภทความสูง(มิลลิเมตร) | มาตรฐาน | มุม ก้านโยก(RAD) | 20 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TLF-20 ในชุด ก้านความตึง TL, TLF
รหัสสินค้า |
---|
TL-10X25 |
TL-10X32 |
TL-10X40 |
TL-10X50 |
TL-10X63 |
TLF-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,609.50 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 88 | 10 | 25 | 10500 | 40 | ||
฿ 1,610.27 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 88 | 10 | 32 | 10500 | 40 | ||
฿ 1,610.74 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 88 | 10 | 40 | 10500 | 40 | ||
฿ 1,611.51 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 88 | 10 | 50 | 10500 | 40 | ||
฿ 2,053.28 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เกลียว] เกลียวนอก | 88 | 10 | 63 | 10500 | 40 | ||
฿ 1,380.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน | 65 | 10 | 10 | - | 34.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง