1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดหางปลาสแตนเลส SW

ปุ่มบิดหางปลาสแตนเลส SW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 323.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดหางปลาสแตนเลส ผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบ Lost wax ไม่ได้รับผลกระทบจากการกัดกร่อน จึงเหมาะสำหรับเครื่องจักรด้านอาหารหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งกลางแจ้ง รุ่นหนึ่งมีบอสกลางชนิดมีรูต๊าป ส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นแบบตัน โปรดเลือกตามความต้องการของคุณ

รหัสสินค้า
SW-50-C
SW-50-M5
SW-50-M6
SW-50-NT-M5
SW-50-NT-M6
SW-75-C
SW-75-M8
SW-75-M10
SW-75-NT-M8
SW-75-NT-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 323.51

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] ผู้บริสุทธิ์--5022

฿ 401.82

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M5เกลียวใน10รูตาบอด5022

฿ 401.82

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M6เกลียวใน10รูตาบอด5022

฿ 429.03

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M5เกลียวใน10ตลอด5022

฿ 429.03

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M6เกลียวใน10ตลอด5022

฿ 412.97

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] ผู้บริสุทธิ์--7534

฿ 498.98

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M8เกลียวใน14รูตาบอด7534

฿ 498.83

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M10เกลียวใน14รูตาบอด7534

฿ 537.19

KNS KNOB 1 ชิ้น 12 วัน M8เกลียวใน14ตลอด7534

฿ 596.79

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M10เกลียวใน14ตลอด7534

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปตัว T วัสดุลูกบิด สแตนเลส SCS13 ส่วนการติดตั้ง วัสดุ สแตนเลส SCS13
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปทรง T พิมพ์ ปีก
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด การขัดผิวด้วยไฟฟ้า