1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับสแตนเลสสตีล SSR

ด้ามจับสแตนเลสสตีล SSR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 563.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับชิ้นงาน แกนหมุน ทำจาก สเตนเลส ทั้งหมดกรุณาใช้ร่วมกับที่ มือจับ สเตนเลส

รหัสสินค้า
SSR-6
SSR-8
SSR-10
SSR-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M ความยาวเต็ม * ไม่รวมส่วน เกลียว
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความหนา D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 563.22

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน M6521645

฿ 691.43

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน M8632055

฿ 932.46

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน M10802270

฿ 1,592.05

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน M12982585

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง หมุน รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) มือจับ วัสดุ สแตนเลส SUS303
กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน ขัดเงา วัสดุส่วนติดตั้ง สแตนเลส SUS303 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขัดเงา
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก