1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดท่อขาคู่, แคลมป์ยึดท่อขาคู่ด้านเดียว (A10438-0056)

AKG SADDLE BAND

แคลมป์ยึดท่อขาคู่, แคลมป์ยึดท่อขาคู่ด้านเดียว (A10438-0056)
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
· แคลมป์ยึดท่อขาคู่ แบบยึดด้านเดียว สำหรับใช้กับท่อ SGP
· การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี การขัดเงา

รหัสสินค้า
A10438-0056
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 91.64

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 11 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 9080A389.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงอาน ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก SGP วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A10438-0056 ในชุด แคลมป์ยึดท่อขาคู่, แคลมป์ยึดท่อขาคู่ด้านเดียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A10438-0018
A10438-0022
A10438-0037
A10438-0041
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 51.29

1 ชิ้น 7 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5032A1 1/442.7

฿ 71.61

1 ชิ้น 7 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5040A1 1/248.6

฿ 85.72

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60 ถึงน้อยกว่า 7050A260.5

฿ 54.75

1 ชิ้น 15 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 8065A2 1/276.3