1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งแขวนท่อ เหล็กยึดสำหรับโครงฝ้า QL (สำหรับโครงสร้างแผ่นพื้นสังเคราะห์) สำหรับโครงฝ้า QL, S

AKG PIPE HANGERS

ฟิตติ้งแขวนท่อ เหล็กยึดสำหรับโครงฝ้า QL (สำหรับโครงสร้างแผ่นพื้นสังเคราะห์) สำหรับโครงฝ้า QL, S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 123.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งโดยเพียงแค่ใส่และขันสกรูเข้ากับโบลท์แฮงเกอร์ (W3/8)
· สปริงฟิตติ้งเพื่อรองรับความคลาดเคลื่อนของขนาดโครงฝ้า
· สามารถติดตั้งชั่วคราวได้และสามารถเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
· เหล็กยึดนี้สามารถติดตั้งได้จากด้านล่าง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำงานในที่สูง

รหัสสินค้า
A13872-0015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 123.10

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แขวนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่
โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต(kgf) 150 เส้นผ่าศูนย์กลางของ สลักเกลียว แขวน W3/8 ดาดฟ้าที่ รองรับการใช้งาน ชนิด QL-B
ปริมาณ(ชิ้น) 1 รหัสรุ่น/ Part number รหัสรุ่น/ Part number) ชนิด QL-B

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A13872-0015 ในชุด ฟิตติ้งแขวนท่อ เหล็กยึดสำหรับโครงฝ้า QL (สำหรับโครงสร้างแผ่นพื้นสังเคราะห์) สำหรับโครงฝ้า QL, S