(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับคัปปลิ้ที่สะดวกง่ายดาย ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากการซื้อ
· มีสองประเภทคือชนิดใช้ทั่วไป (CHS) และประเภทความจุสูงพร้อมคุณสมบัติล็อคนิรภัย (MFX)
รหัสสินค้า |
---|
LH-8-5-CHS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID | OD (Ø) | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | สเปค คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง : |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,852.11 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | 12 | [สีเขียว] สีเขียวอ่อน | 60 | 5 | ชนิดอเนกประสงค์ (CHS) | ทองเหลือง (ทองเหลือง) |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศอัด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | โพลียูรีเทน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ปลายทั้งสอง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | -0.1:: 1.5 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ | ประเภทอุปกรณ์โลหะ | ข้อต่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง