(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ท่อดักท์ที่กันไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
· เป็นท่อลม TAC รุ่น SD-AS
· ด้วยสูตรการผสมเรซิ่นยืดหยุ่นแบบพิเศษ ทำให้ทนไฟฟ้าสถิตได้ยาวนาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการระบายจากในอาคารที่ไม่ต้องการไฟฟ้าสถิต
· เหมาะสำหรับดูดฝุ่นจากเครื่องจักรงานไม้ และอื่นๆ
· และยังเหมาะสำหรับการลำเลียงฝุ่นผง และสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร
รหัสสินค้า |
---|
21133-32-[1-50/1] |
21133-50-[1-30/1] |
21133-65-[1-30/1] |
21133-75-[1-30/1] |
21133-100-[1-30/1] |
21133-125-[1-20/1] |
21133-150-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 32 | 1 1/4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50.6 | 60.2 | 0.05 | 50 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 62.4 | 72 | 0.04 | 65 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 76.4 | 86.4 | 0.04 | 75 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125.9 | 137.7 | 0.02 | 125 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 152.4 | 164.8 | 0.02 | 150 | 150 | 6 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
---|---|---|---|---|---|
สี | โปร่งใส (เขียวใส) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ธัญพืช / อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง