(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ ]· ข้อต่อสำหรับท่อ พีวีซี "คุณสมบัติ" ของแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง
รหัสสินค้า |
---|
エンビセイラッパカン-25 |
エンビセイラッパカン-32 |
エンビセイラッパカン-38 |
エンビセイラッパカン-50 |
エンビセイラッパカン-65 |
エンビセイラッパカン-75 |
エンビセイラッパカン-100 |
エンビセイラッパカン-125 |
エンビセイラッパカン-150 |
エンビセイラッパカン-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว นิ้ว | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,524.80 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1 | 115 | ||
฿ 1,524.80 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 1 1/4 | 117 | ||
฿ 1,643.00 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 1 1/2 | 143 | ||
฿ 1,643.00 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 2 | 152 | ||
฿ 1,661.69 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | 20 วัน | 65 | 2 1/2 | 190 | ||
฿ 100.00 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 3 | 230 | ||
฿ 100.00 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 4 | 250 | ||
฿ 100.00 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 125 | 5 | 280 | ||
฿ 5,793.18 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | 20 วัน | 150 | 6 | 310 | ||
฿ 100.00 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 | 8 | 430 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PVC | ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง