1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งท่ออ่อนแบบสวมเร็ว OZ-C

KFC HOSE COUPLING

คัปปลิ้งท่ออ่อนแบบสวมเร็ว OZ-C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,352.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อนที่ใช้ร่วมกันได้: 21, 27, 34, 40, 52, 66, 78, 104, 134, 158 (มม.)
· วัสดุ: อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
OZ-C-AL-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,352.33

KFC HOSE COUPLING 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ประเภท ริบ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว )(Ø) 50 รูปทรง แบบตรง
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว นิ้ว 2 บ้าน ติด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ฉัน(มิลลิเมตร) 52 มิติ H(มิลลิเมตร) 131