(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายรัดแบบบานพับสำหรับท่อ SGP และท่อสแตนเลส (หนา)
รหัสสินค้า |
---|
A10323-0185 |
A10323-0190 |
A10349-0162 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,588.19 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 300 ก | 12 | 318.5 | ||
฿ 1,398.35 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 350 ก | 14 | 355.6 | ||
฿ 3,865.07 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | [สเตนเลส] SUS304 | [ท่อเหล็ก สเตนเลส] ท่อสแตนเลส (ท่อหนาผนัง) | ไม่ | 300 ก | 12 | 318.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง