1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด U, สลักเกลียว ยู กันสั่นสะเทือน ( ชุบสังกะสี / สเตนเลส)

เหล็กยึด U, สลักเกลียว ยู กันสั่นสะเทือน ( ชุบสังกะสี / สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว เสริม กันสั่นสะเทือน สำหรับท่อ SGPพร้อม ยาง 10 mm
[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียว ยู กันสั่นสะเทือน เป็น ผลิตภัณฑ์ มี แพ้ด ยาง ยึดกับ พื้นผิว ด้านในของ สลักเกลียว ยู ( พื้นผิว ที่สัมผัสกับ ท่อเหล็ก)
·วัตถุประสงค์ของชุด U-bolt ป้องกันการสั่นสะเทือนคือเพื่อช่วยในการป้องกันการสั่นสะเทือน
· สลักเกลียว U กันสั่นสะเทือน เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน
·ควรยึด แพ้ด กันสั่นสะเทือน เข้ากับ เฟรม ตัวเครื่อง หลักหรือ พุก สอดคล้องกัน
·ควร คลองเลื่อย กันสั่นสะเทือน เช่นระหว่าง เฟรม และ ตัวเครื่อง เครื่อง
·เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของ ยาง มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากผลกระทบของรังสี UV ฯลฯ เมื่อใช้ภายนอก
·ใช้สำหรับท่อภายใน

รหัสสินค้า
A10616-0026
A10631-0022
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 176.28

AKG U BOLT 1 ชิ้น 3 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี20 ก3/427.2

฿ 488.31

AKG U BOLT 1 ชิ้น 8 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[สเตนเลส] SUS304ไม่20 ก3/427.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก SGP ความหนาของ ยาง(มิลลิเมตร) 10
ปริมาณ(ชิ้น) 1