1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดท่อกันสั่นสะเทือน แถบแขวน CL และยาง 3t

เหล็กยึดท่อกันสั่นสะเทือน แถบแขวน CL และยาง 3t
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์กันสั่นสะเทือนสำหรับท่อเหล็กกล้าเคลือบผิวภายนอก
· พร้อมยาง 3 มม.
· การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี การขัดเงา

รหัสสินค้า
A10178-0021
A10178-0055
A10178-0074
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 127.62

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 4020A3/431.2

฿ 162.67

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 13 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5032A1 1/446.3

฿ 225.91

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 13 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 7050A264.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก การเคลือบผิว
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ปริมาณ(ชิ้น) 1