(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ Riser สำหรับท่อ SGP (อุปกรณ์เสริมป้องกันการสั่นสะเทือน), ท่อสแตนเลส, ท่อเหล็กเคลือบผิว, ท่อทองแดง, ท่อระบายน้ำเหล็กหล่อ, ท่อสองชั้นทนไฟและ
ท่อเหล็ก SGP (ตัว ช่วย กันสั่นสะเทือน )
[คุณสมบัติ]
· A10408 แคลมป์อาร์ซี:แคลมป์อาร์ซี สำหรับ ท่อเหล็ก SGP การขัดเงา ด้วยไฟฟ้า
· A10423 สเตนเลส แคลมป์อาร์ซี:แคลมป์อาร์ซี สำหรับ ท่อทองแดง สเตนเลส
· แคลมป์อาร์ซี A10410CL:แคลมป์ Riser สำหรับท่อทองแดงเคลือบผิวด้านนอกเคลือบด้วยไฟฟ้า
· A10424 สเตนเลส CL แคลมป์อาร์ซี:แคลมป์อาร์ซี สำหรับ ท่อทองแดง สเตนเลส เคลือบ พื้นผิว ด้านนอกทำจาก SUS304
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.77 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 15 ก | 1/2 | 21.7 | |
฿ 135.24 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 20 ก | 3/4 | 27.2 | |
฿ 115.24 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 25 ก | 1 | 34 | |
฿ 127.62 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 32 ก | 1 1/4 | 42.7 | |
฿ 138.10 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 40 ก | 1 1/2 | 48.6 | |
฿ 160.00 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 50 ก | 2 | 60.5 | |
฿ 255.85 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 65 ก | 2 1/2 | 76.3 | ||
฿ 200.44 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 80 ก | 3 | 89.1 | ||
฿ 251.01 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 100 ก | 4 | 114.3 | ||
฿ 303.84 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 125 ก | 5 | 139.8 | ||
฿ 352.82 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 150 ก | 6 | 165.2 | ||
฿ 579.59 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 200 ก | 8 | 216.3 | ||
฿ 881.94 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 250 ก | 10 | 267.4 | ||
฿ 1,444.31 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 300 ก | 12 | 318.5 | ||
฿ 217.37 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 15 ก | - | 25.7 | ||
฿ 223.42 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 20 ก | - | 31.2 | ||
฿ 228.86 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 25 ก | - | 37.6 | ||
฿ 236.11 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 32 ก | - | 46.3 | ||
฿ 242.77 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 40 ก | - | 52.2 | ||
฿ 281.47 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 65 ก | - | 79.9 | ||
฿ 301.42 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 80 ก | - | 92.7 | ||
฿ 315.33 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า / ท่อ/ สายยาง เหล็กกล้า เคลือบ] ท่อเหล็ก เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 100 ก | - | 118.3 | ||
฿ 548.75 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | ท่อเหล็ก สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 15 ก | 1/2 | 21.7 | ||
฿ 657.91 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | ท่อเหล็ก สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 20 ก | 3/4 | 27.2 | ||
฿ 612.24 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | ท่อเหล็ก สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 25 ก | 1 | 34 | ||
฿ 709.60 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | ท่อเหล็ก สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 32 ก | 1 1/4 | 42.7 | ||
฿ 929.42 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | ท่อเหล็ก สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 40 ก | 1 1/2 | 48.6 | ||
฿ 770.67 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | ท่อเหล็ก สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 50 ก | 2 | 60.5 | ||
฿ 1,094.86 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | ท่อเหล็ก สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 65 ก | 2 1/2 | 76.3 | ||
฿ 1,185.15 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | ท่อเหล็ก สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 80 ก | 3 | 89.1 | ||
฿ 998.71 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ท่อเหล็ก สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 100 ก | 4 | 114.3 | ||
฿ 3,098.78 | AKG UNDERGROUND CLAMPS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ท่อเหล็ก สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 125 ก | 5 | 139.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงดนตรี พื้น | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง