(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่องเปิดสินค้าเป็นรูปคลื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพันกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว l | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (ต่ำสุด) (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3.66 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.6 | 5 | 1.8 | 1.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | 8 | 1.8 | 1.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | 10 | 1.8 | 1.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1.40 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.6 | 12 | 1.8 | 1.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,157.03 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 1.6 | 14 | 1.8 | 1.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,234.45 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 1.6 | 16 | 1.8 | 1.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,311.87 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 1.6 | 18 | 1.8 | 1.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 0.90 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 5 | 2.25 | 2.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 3.81 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 6 | 2.25 | 2.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 0.90 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 8 | 2.25 | 2.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 3.66 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 10 | 2.25 | 2.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,225.15 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 12 | 2.25 | 2.15 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 0.90 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 14 | 2.25 | 2.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4.37 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 16 | 2.25 | 2.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1.40 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 18 | 2.25 | 2.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4.62 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 20 | 2.25 | 2.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 0.90 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5 | 5 | 2.75 | 2.65 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 0.90 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5 | 6 | 2.75 | 2.65 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 0.90 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5 | 8 | 2.75 | 2.65 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4.77 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5 | 10 | 2.75 | 2.65 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 0.88 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5 | 12 | 2.75 | 2.65 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 100.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 2.5 | 14 | 2.75 | 2.65 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 1.40 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5 | 16 | 2.75 | 2.65 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1.40 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5 | 18 | 2.75 | 2.65 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2.64 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 2.5 | 20 | 2.75 | 2.65 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1.80 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5 | 22 | 2.75 | 2.65 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2.65 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 2.5 | 25 | 2.75 | 2.65 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 0.90 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 3.25 | 3.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4.85 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 3.25 | 3.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1.40 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 3.25 | 3.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1.32 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | 3.25 | 3.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1.40 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 14 | 3.25 | 3.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1.80 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 16 | 3.25 | 3.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1.80 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 18 | 3.25 | 3.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1.80 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | 3.25 | 3.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,311.87 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 3 | 22 | 3.25 | 3.15 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2.70 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 25 | 3.25 | 3.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,505.42 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 28 | 3.25 | 3.15 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,621.55 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 3 | 30 | 3.25 | 3.15 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,647.24 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 36 | 3.25 | 3.15 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5.80 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 40 | 3.25 | 3.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 6.20 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 27 วัน | 10 | 3 | 45 | 3.25 | 3.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.30 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 50 | 3.25 | 3.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2,473.16 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 4 | 10 | 4.4 | 4.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,209.91 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 12 | 4.4 | 4.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,466.71 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 4 | 15 | 4.4 | 4.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,544.13 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 4 | 16 | 4.4 | 4.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5.39 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 18 | 4.4 | 4.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1,698.97 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 4 | 20 | 4.4 | 4.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,698.97 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 4 | 24 | 4.4 | 4.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5.93 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 26 | 4.4 | 4.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1,892.52 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 4 | 28 | 4.4 | 4.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,931.23 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 4 | 30 | 4.4 | 4.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,124.77 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 4 | 32 | 4.4 | 4.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,589.29 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 4 | 40 | 4.4 | 4.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,892.52 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 4 | 8 | 4.4 | 4.2 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | สปริงพิน | รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | คุณสมบัติ | โหลดน้ำหนักเบา | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ความแข็ง(HRC) | 45 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง