(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ (004, 006, 008)
[คุณสมบัติ]
· ของ ของไหล จากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไปยังด้านปลั๊ก
· การคลายเกลียวของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กหลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ เป็นเรื่องง่ายมาก
· เมื่อใช้งานในระบบท่อลม จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและยืด อายุการใช้งาน การใช้งานของ ปั๊มลม
· ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ทองเหลือง และ สเตนเลส ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย
· สามารถเชื่อมต่อกับ UNIC300 ประเภท (ถ้วยซุปเปอร์ สายยาง)
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม), ทองเหลือง, SUS304 | |||
---|---|---|---|---|
ขนาด | 1/8" ถึง 1 | |||
รูปทรง ติดตั้ง | เกลียวใน (F) เกลียวนอก (M) หัวฉีด สายยาง (H) | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด MPa (กก./ซม.²) | 1.47 (15) | |||
ทนต่อ ความดัน MPa (กก./ซม.²) | 2.0 (20) |
— | วัสดุ | สัญลักษณ์ | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | [หมายเหตุ] |
---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | ยางไนไตรล์ | N | -20 °C ถึง + 80 °C | มาตรฐาน |
ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | V | -15°C ถึง +180°C | กึ่ง มาตรฐาน |
รหัสสินค้า | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | d | E | T | H | เหล็กกล้า ทองแดง | ทองเหลือง | SUS | |
MS02 | 55.5 | 25 | 7 | 13 | R1/4 | หกเหลี่ยม 19 | 98 | 86 | 82 |
MS03 | 55.5 | 25 | 8 | 13 | R3/8 | หกเหลี่ยม 19 | 104 | 92 | 87 |
MS04 | 59.5 | 25 | 9 | 17 | R1/2 | หกเหลี่ยม 21 | 120 | 114 | 106 |
MS004 | 64 | 35 | 13 | 17 | R1/2 | หกเหลี่ยม29 | 213 | 228 | 210 |
MS006 | 65 | 35 | 16 | 18 | R3/4 | หกเหลี่ยม29 | 229 | 254 | 231 |
MS008 | 69 | 35 | 16 | 20 | R1 | หกเหลี่ยม35 | 284 | 312 | 273 |
ทางเดิน ของไหล
ของไหล สามารถบินจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไปด้านปลั๊ก
สามารถต่อกับรุ่น UNIC300 (ถ้วยซุปเปอร์ สายยาง ) ได้
รหัสสินค้า |
---|
MS02-BS-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | วัสดุซีล | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | Thread Diameter | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) | ประเภท อัตราการไหล | รายละเอียด วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.41 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ทองแดงผสม | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | 1/4 | 38 | มาตรฐาน | ทองเหลือง (BSBM) |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | มีเกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก)/ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | มาตรฐาน | โครงสร้างของวาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1.47 |
Screw Type | R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS02-BS-N ในชุด ประเภท UNIC ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ MS
รหัสสินค้า |
---|
MS006-304-N |
MS006-BS-N |
MS006-SS-N |
MS02-BS-V |
MS02-SS-N |
MS03-304-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | วัสดุซีล | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | Thread Diameter | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) | ประเภท อัตราการไหล | รายละเอียด วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,064.45 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ステンレス | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | 3/4 | 130 | อัตราการไหล ขนาดใหญ่ | SUS304 | ||
฿ 910.08 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ทองแดงผสม | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | 3/4 | 130 | อัตราการไหล ขนาดใหญ่ | ทองเหลือง (BSBM) | ||
฿ 674.72 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | 3/4 | 130 | อัตราการไหล ขนาดใหญ่ | เหล็กกล้า | ||
฿ 532.43 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทองแดงผสม | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | 1/4 | 38 | มาตรฐาน | ทองเหลือง (BSBM) | ||
฿ 178.28 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | 1/4 | 38 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | ||
฿ 899.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ステンレス | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | 3/8 | 50 | มาตรฐาน | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง