(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีข้อต่อชนิด อัตราการไหล ขนาดใหญ่ (004, 006, 008)
[คุณสมบัติ]
· ของ ของไหล จากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไปยังด้านปลั๊ก
· การคลายเกลียวของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กหลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ ทำได้ง่ายมาก
· เมื่อใช้งานในระบบท่อลม จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและยืด อายุการใช้งาน การใช้งานของ ปั๊มลม
· มีประเภท อัตราการไหล ที่สูงมากด้วย (ประเภท 004006008)
· เหล็กกล้า เหมาะสำหรับอากาศ และ ทองเหลือง และ สเตนเลส สำหรับน้ำ
· วัสดุ และขนาดเป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
มีเกลียว
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม), ทองเหลือง, SUS304 |
---|---|
ขนาด | 1/8" ถึง 1 |
รูปทรง ติดตั้ง | เกลียวนอก (M) |
แรงดันใช้งานสูงสุด MPa (กก./ซม.²) | 1.47 (15) |
ทนต่อ ความดัน MPa (กก./ซม.²) | 2.0 (20) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน วัสดุ ซีล
วัสดุ | สัญลักษณ์ | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | [หมายเหตุ] |
---|---|---|---|
ยางไนไตรล์ | N | -20 °C ถึง + 80 °C | มาตรฐาน |
ขนาดข้างต้นมีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
วิธีการระบุ รูปแบบ ผลิตภัณฑ์
(1) การเชื่อมต่อสายไฟ (2) รูปทรง (3) ขนาด (4) วัสดุ ตัวเครื่อง (5) วัสดุ ซีล
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | มีเกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม | วัสดุซีล | ไม่ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1.47 |
R | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 44 | ประเภท อัตราการไหล | มาตรฐาน | |
รายละเอียด วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง