1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม่มี วาล์ว ชนิด NSP ปลั๊กชนิด NPH

ไม่มี วาล์ว ชนิด NSP ปลั๊กชนิด NPH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน งแบบเปิดทั้งสองทางสำหรับ ความดัน ต่ำและปานกลาง ปลั๊ก NSP ชนิดไม่มีวาล์ว NPH
[คุณสมบัติ]
· คัปป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน งแบบเปิดทั้งสองทางโดยไม่มี กลไก วาล์ว สำหรับทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำมาก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการ อัตราการไหล มาก
· ของไหล สามารถไหลจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หรือด้านปลั๊ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับวงจรทำความเย็น แม่พิมพ์ ท่อแก๊ส อุปกรณ์ไฮดรอลิก แปรรูปอาหาร ฯลฯ

สเปค ของปลั๊ก NSP ชนิดไม่มีวาล์ว

 

(หน่วย: มม.)

 

ปลั๊ก NSP ชนิดไม่มีวาล์ว NPH ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊ก NSP ชนิดไม่มีวาล์ว NPH ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทผลิตภัณฑ์ขนาด (มม.)น้ำหนัก (กรัม)
LADdECSUSทองเหลือง
1NPH4115.5113206.51213
2NPH53181452982124
3NPH6021.518730114044
4NPH6624221035156974
6NPH792828154321126134
8NPH9836.540195027319341
10NPH1203948267034.5490523
12NPH1324555327541678728
16NPH14251704080541,3311,446

พื้นที่หน้าตัด ขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร)

ประเภทผลิตภัณฑ์พื้นที่หน้าตัดต่ำสุด
1NPH7
2NPH20
3NPH38
4NPH79
6NPH177
8NPH284
10NPH531
12NPH804
16NPH1,257
รหัสสินค้า
1NPH-BSBM
1NPH-SUS
2NPH-BS
2NPH-SUS
3NPH-BSBM
3NPH-SUS
4NPH-BSBM
4NPH-SUS
6NPH-BSBM
6NPH-SUS
8NPH-BSBM
8NPH-SUS
10NPH-SUS
16NPH-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ตัวเครื่อง ช่วง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ
(ตารางมิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ C
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก

฿ 143.03

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)null ~ 4.976.5ทองเหลือง (BSBM)

฿ 253.45

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)null ~ 4.976.5SUS304

฿ 233.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 10ทองแดงผสมโมฆะ~ 4.9208ทองเหลือง (BSBM)

฿ 287.53

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)null ~ 4.9208SUS304

฿ 219.19

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)null ~ 4.93811ทองเหลือง (BSBM)

฿ 347.37

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)null ~ 4.93811SUS304

฿ 378.65

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)null ~ 4.97915ทองเหลือง (BSBM)

฿ 530.45

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)null ~ 4.97915SUS304

฿ 559.00

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)null ~ 2.917721ทองเหลือง (BSBM)

฿ 913.59

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)null ~ 2.917721SUS304

฿ 1,103.74

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)null ~ 2.928427ทองเหลือง (BSBM)

฿ 1,620.83

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)null ~ 2.928427SUS304

฿ 3,065.74

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)null~ 2.053134.5SUS304

฿ 7,234.31

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)null ~ 1.5125754SUS304

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุซีล ไม่ ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการเปิดทางเดินคู่
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / สุญญากาศ / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม