(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TAC SD-C สำหรับงานอาหารที่ต้องทนความร้อน ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม (ใช้งานได้สูงสุด 80 °C) · ท่อสำหรับงานอาหาร สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (MHLW) ฉบับที่ 267 และ 201
[คุณสมบัติ]
· ท่อ TAC SD-C สำหรับงานอาหารที่ต้องทนความร้อน
· ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม (ใช้งานได้สูงสุด 80 °C)
· ไม่มีส่วนประกอบของพลาสติไซเซอร์ที่เป็นพาทาเลต จึงสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ฉบับที่ 267 ที่ออก ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2003 (ผู้ใดจัดจำหน่ายหรือใช้งานโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300,000 เยน)
ใช้ได้กับอาหารที่มีไขมันและน้ำมัน (สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ฉบับที่ 201)
รหัสสินค้า |
---|
22108-25-[1-50/1] |
22108-38-[1-50/1] |
22108-75-[1-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 31.2 | 350 | 1 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 38 | 46 | 600 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 75 | 88.0 | 1700 | 3 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ทนความร้อน / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซี อ่อน·แข็งสำหรับอาหาร | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | น้ำนมสีขาว |
ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | 30 to 80 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | 30 to 80 | ความดัน อนุญาต (80 ° C)(MPa) | 0.20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง