(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอกแขนใช้สำหรับ สายยาง SD
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สำหรับ สายยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเชื่อมต่อ HOSES กับท่อที่มีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย
วัสดุ | พีวีซี ยืดหยุ่น | ชนิด | ข้อมือ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ฟู้ดส์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 92109-38 ในชุด ข้อต่อคัฟ TAC SD
รหัสสินค้า |
---|
92109-100 |
92109-25 |
92109-32 |
92109-50 |
92109-65 |
92109-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) | ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,011.13 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 100 | ||
฿ 123.13 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 25 | ||
฿ 126.01 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 32 | ||
฿ 212.02 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 50 | ||
฿ 356.71 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 65 | ||
฿ 584.20 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง