(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อดักท์เหมาะสำหรับดูดละอองน้ำมัน
[คุณสมบัติ]
· ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม
· สีงาช้างเข้ากับอุปกรณ์
· น้ำหนักเบา และทนต่อการตัดงอดีเยี่ยม
· ความต้านทานภายในต่ำ มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพลังงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการดูดและระบายละอองน้ำมัน
· เหมาะสำหรับดูดละอองน้ำมันจากเครื่องกลึง, เครื่องมิลลิ่ง, และอื่นๆ
· ใช้ระบายของเหลวในระดับที่สามารถไหลผ่านท่อได้
รหัสสินค้า |
---|
21181-50-[1-30/1] |
21181-100-1 |
21181-100-[2-30/1] |
21181-200-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50.6 | 60.2 | 0.05 | 50 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | - | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | 2 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 203.2 | 216.5 | 0.01 | 200 | 200 | 8 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
สี | งาช้าง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / ละอองน้ำมัน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง