(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อดักท์น้ำหนักเบาที่ทนต่อการดัดงอดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ปรับความยาวได้ และดัดงอได้ทุกมุมและทุกทิศทางโดยไม่คืนรูป (อย่างไรก็ตาม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่จะทำให้คุณสมบัติการคงรูปลดลง)
· สามารถหดให้เหลือ 1/3 ถึง 1/4 ของความยาวเดิม ทำให้เคลื่อนย้ายง่าย
· ใช้พื้นที่จัดเก็บก่อนติดตั้งน้อยกว่า
· ทนน้ำมันดีเยี่ยม สีงาช้างเข้ากับอุปกรณ์
· ความต้านทานภายในต่ำ มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพลังงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลมร้อน (ต่ำกว่า 80 °C) และไอเสีย
· สำหรับระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ, ไอเสียจากอุปกรณ์, และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
15112-38-5 |
15112-50-5 |
15112-65-5 |
15112-75-5 |
15112-100-5 |
15112-125-5 |
15112-150-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 42.0 | 30 | 38 | 1 1/2 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 58.0 | 40 | 50 | 2 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 63 | 72 | 55 | 65 | 2 1/2 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 71.0 | 81 | 60 | 75 | 3 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 97.0 | 108 | 80 | 100 | 4 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 123.0 | 135.0 | 100 | 125 | 5 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 145.0 | 158 | 120 | 150 | 6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ความยาว(ม.) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง