(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อดักท์สำหรับใช้ดูดฝุ่น, จ่ายลม และการระบาย
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและบิดงอง่าย ช่วยประหยัดแรงงาน
· ตัดและติดตั้งง่าย สะดวกสำหรับงานเดินท่อ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ รวมถึงการดูดฝุ่น
· สะดวกในการระบายน้ำที่ระบายออกจากอุปกรณ์ทางอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
21101-32-[1-50/1] |
21101-38-[1-50/1] |
21101-50-[1-50/1] |
21101-65-[1-30/1] |
21101-75-[1-30/1] |
21101-90-[1-30/1] |
21101-100-[1-30/1] |
21101-125-[1-20/1] |
21101-150-[1-20/1] |
21101-175-[1-20/1] |
21101-200-[1-20/1] |
21101-250-[1-10/1] |
21101-300-[1-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 32 | 1 1/4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 38 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50.8 | 59.8 | 0.05 | 50 | 50 | 2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 64 | 73.2 | 0.04 | 65 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 76.5 | 85.9 | 0.04 | 75 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 90 | 100 | 0.03 | 90 | 90 | 3 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 103.0 | 113.0 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 127.3 | 137.3 | 0.02 | 125 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 151.4 | 162 | 0.02 | 150 | 150 | 6 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 176.6 | 187.8 | 0.01 | 175 | 175 | 7 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 205 | 216.8 | 0.01 | 200 | 200 | 8 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 252.1 | 263.9 | 0.01 | 250 | 250 | 10 | 1 ~ 10 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 303 | 316.0 | 0.01 | 300 | 300 | 12 | 1 ~ 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง