(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นท่อ Eco TAC ที่เพิ่มคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับอาหารได้ (ไม่เหมาะสำหรับลำเลียงของเหลวและอาหารที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ)
· เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์สำหรับอาหาร, สารปรุงแต่ง, และอื่นๆ (ประกาศกระทรวง MHLW ของญี่ปุ่น ฉบับที่ 370)
*ยกเว้นการทดสอบการละลายของน้ำมัน, ไขมันและอาหารที่มีไขมัน, เฮปเทน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลำเลียงผงอาหาร, การลำเลียงและระบายสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักร, การลำเลียงและระบายสำหรับเครื่องจักรแปรรูปอาหาร
· เหมาะสำหรับการลำเลียงและระบายในสภาพแวดล้อมที่ต้องการให้เกิดฝุ่นน้อยที่สุด เช่น คลีนรูม
*หลีกเลี่ยงการใช้งานและจัดเก็บกลางแจ้งเป็นเวลานาน
รหัสสินค้า |
---|
21177-38-[1-30/1] |
21177-50-[1-30/1] |
21177-65-[1-30/1] |
21177-75-[1-30/1] |
21177-100-[1-30/1] |
21177-125-[1-20/1] |
21177-150-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 38 | 45.0 | 0.04 | 50 | 38 | 1 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50.8 | 59.0 | 0.04 | 60 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 63.5 | 72 | 0.03 | 75 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 76.2 | 85 | 0.03 | 90 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 101.6 | 111.5 | 0.03 | 110 | 100 | 4 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 127 | 138.5 | 0.02 | 135 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 152.4 | 164 | 0.02 | 160 | 150 | 6 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน อีลาสโตเมอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต พิเศษ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
สี | ใส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ผง / อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง