(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม ด้วย PVC ยืดหยุ่นที่ผสมขึ้นมาเป็นพิเศษ
· เนื่องจากมีความใส (สีเขียวใส) จึงสามารถตรวจเช็ควัตถุที่ถูกลำเลียงภายในท่อได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ลำเลียงเม็ดพลาสติก โดยเฉพาะไนล่อนและ ABS ที่ต้องผ่านการอบแห้ง
· ลำเลียงผง เช่น ผงแคลเซียมคาร์บอเนต
· ลำเลียงผงและเม็ด
วาลเลย์ฟิลลิ่งและแคลมป์ Hoop (ใช้กับหน้าแปลน JIS)
ทดสอบวางท่อชนิดกันไฟฟ้าสถิตและท่อที่เป็นสินค้าทั่วไปในไลน์ลำเลียงเม็ด PVC แล้ววัดแรงดันที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตสูงสุด
ไลน์ | ชื่อสินค้า | |
---|---|---|
— | สินค้าทั่วไป ⌀38 | ชนิดกันไฟฟ้าสถิต ⌀38 |
ไลน์ลำเลียง PVC อ่อน | 1,600 V | 100 V |
ไลน์ลำเลียง PVC แข็ง | 33,000 V | 100 V |
*) T ต่อท้ายหมายถึงขนาดที่มีให้เลือกตามมาตรฐาน กรณีสั่งตัด ให้ระบุความยาวที่ต้องการในหน่วย M
(ตัวอย่าง) VS-EF-100-15 หมายถึง “สั่งตัดสินค้าขนาด ø100 ที่ความยาว 15 M”
ขนาด | แคลมป์ | Nipple |
---|---|---|
⌀25 ถึง ⌀38 | แคลมป์ ABA (วาลเลย์ฟิลลิ่ง) | หางปลาไหล |
⌀50 ถึง ⌀100 | แคลมป์ Hoop (วาลเลย์ฟิลลิ่ง) | หางปลาไหล |
⌀125 ถึง ⌀150 | แคลมป์ Power lock | หางปลาไหล |
* ข้อควรระวังเมื่อสวมฟิตติ้งโลหะ
รายการ | หน่วย | PVC ผสมพิเศษ | PVC ยืดหยุ่นทั่วไป | เงื่อนไขวิธีการทดสอบ |
---|---|---|---|---|
สภาพต้านทานไฟฟ้า | (Ω · cm) | 2.7 × 108 | 4.2 × 1011 | JIS K-6911 |
ความต้านทานพื้นผิว | (Ω) | 9.8 × 108 | 3.5 × 1012 | JIS K-6911 |
เวลาที่ใช้ลดทอน Band voltage ลง 50% | (วินาที) | 0.01 | 0.64 | อุณหภูมิ 23 °C ความชื้น 60% |
เวลาที่ใช้ลดทอน Band voltage ลง 90% | (วินาที) | 0.01 | 11.10 | |
เวลาที่ใช้ลดทอน Band voltage ลง 100% | (วินาที) | 0.02 | 30.30 |
● ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น "PVC ผสมพิเศษ" จะสามารถลดทอนแรงดันไฟฟ้าแบนด์ได้ในทันที
รหัสสินค้า |
---|
VS-EF-025-50-L2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว) / มม. | OD (Ø) | รัศมีการดัดงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว / นิ้ว (φ) | ID (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 867.87 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30.8 | - | null~ 0.2 | 1 | 25.4 | 2 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง (ยกเว้นอาหาร) | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ไวนิล คลอไรด์ | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเขียวโปร่งใส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VS-EF-025-50-L2 ในชุด ท่อสำหรับงานกันไฟฟ้าสถิต, รุ่น V.S.-EF (กันไฟฟ้าสถิต)
รหัสสินค้า |
---|
VS-EF-025-50-L1 |
VS-EF-025-50-L10 |
VS-EF-025-50-L15 |
VS-EF-025-50-L3 |
VS-EF-025-50-L4 |
VS-EF-025-50-L5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว) / มม. | OD (Ø) | รัศมีการดัดงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว / นิ้ว (φ) | ID (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 623.61 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30.8 | - | null~ 0.2 | 1 | 25.4 | 1 | ||
฿ 2,821.94 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30.8 | - | null~ 0.2 | 1 | 25.4 | 10 | ||
฿ 4,043.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30.8 | - | null~ 0.2 | 1 | 25.4 | 15 | ||
฿ 1,112.13 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30.8 | - | null~ 0.2 | 1 | 25.4 | 3 | ||
฿ 1,356.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30.8 | - | null~ 0.2 | 1 | 25.4 | 4 | ||
฿ 1,600.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30.8 | - | null~ 0.2 | 1 | 25.4 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง