(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็นท่อที่ทนทานต่อการเสียดสี จึงทนต่อการสึกหรอเสื่อมสภาพได้ดีเยี่ยม
· สินค้าชนิดทนความร้อนนี้สามารถทนลมร้อนได้ถึง 100 °C (ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานพ่นลมร้อนชั่วขณะที่ความร้อนสูงสุด 120 °C เมื่อวางท่อในแนวตรง)
· นอกจากจะใช้วัสดุที่นำไฟฟ้าแล้ว ยังมีลวดเหล็กกล้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกราวด์เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
· มีโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาและผิวนอกเรียบลื่น จึงใช้งานได้อย่างง่ายดายและราบรื่น
[การใช้งาน]
· สำหรับงานดูดและส่งโดยใช้เครื่องลำเลียงระบบสุญญากาศ หรือชูตเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม เรือ อู่ต่อเรือ ไซต์งานก่อสร้าง
· สำหรับงานดูดลำเลียงสารละลายข้น ซีเมนต์เผาซินเทอร์ กรวด และแร่เหล็ก
· สำหรับงานดูดลำเลียงเม็ดข้าวต่างๆ เช่น ข้าวไม่ขัดสี ข้าวเปลือก และข้าวสาลี
รหัสสินค้า |
---|
AB-H-038-[1-50/1] |
AB-H-050-[1-50/1] |
AB-H-065-[1-50/1] |
AB-H-100-[1-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว กำหนด (หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) / มม | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว / นิ้ว (φ) | ID (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 38 | 47.6 | 135 | 1 1/2 | 38 | 1 ~ 50 | ||
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 62.6 | 180 | 2 | 50.6 | 1 ~ 50 | ||
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 65 | 76.0 | 225 | 2 1/2 | 62.4 | 1 ~ 50 | ||
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | 120 | 570 | 4 | 101.6 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง (ยกเว้นอาหาร) / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความร้อน / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ยางสังเคราะห์ (EPDM) + ขดลวด เหล็กกล้า + โพลีโพรพีลีน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีดำ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 100 | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) | :: 0.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง