(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อดักท์ที่ใช้สำหรับระบบระบายอากาศในบ้านที่อากาศถ่ายเทได้ยากและเป็นฉนวนสูง
· มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนสูง และป้องกันการควบแน่น
· น้ำหนักเบาและยืดหยุ่น โครงสร้างภายนอกมีขนาดเล็กกว่าท่อฉนวนใยแก้ว จึงตัดง่ายและใช้งานได้ดีเยี่ยม
· มีจำหน่ายทั้งแบบซิงเกิ้ลและแบบดับเบิ้ล
วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ID(Ø) | 100.3 | OD(Ø) | 118.0 | สี | ขาว |
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) | 0.004 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 |
รัศมีการงอที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 300 | ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว) | 100(4) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง