(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซ็อกเก็ตลดของฟิตติ้งสีขาว/สีดำ ทำจากเหล็กหล่ออบเหนียวดำสำหรับท่อน้ำ น้ำมัน ไอน้ำ ลม หรือแก๊ส
รหัสสินค้า |
---|
RS-20X15A-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | กระบวนการเตรียมผิว | สี | วงดนตรี ( รูปทรง ความหนาสิ้นสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS-20X15A-B ในชุด ฟิตติ้งสีขาว/สีดำ, ซ็อกเก็ตลด
รหัสสินค้า |
---|
RS-100X25A-W |
RS-100X32A-B |
RS-100X32A-W |
RS-20X15A-W |
RS-20X8A-B |
RS-20X8A-W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | กระบวนการเตรียมผิว | สี | วงดนตรี ( รูปทรง ความหนาสิ้นสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,544.13 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 1,698.97 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 1 1 / 4B (32 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,544.13 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 1 1 / 4B (32 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 87.85 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 103.74 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 1 / 4B (8 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 92.68 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 1 / 4B (8 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง