(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้องอสีขาว/สีดำสำหรับท่อน้ำ น้ำมัน ไอน้ำ ลม และแก๊ส
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L-15A-W ในชุด ฟิตติ้งสีขาว/สีดำ, ข้องอ
รหัสสินค้า |
---|
L-10A-W |
L-125A-B |
L-150A-B |
L-20A-B |
L-20A-W |
L-25A-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | กระบวนการเตรียมผิว | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.90 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 3,099.91 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5B (125 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 4,277.88 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6B (150 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 53.55 | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 56.49 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 77.14 | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง