(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซ็อกเก็ตชนิดเคลือบเรซินของฟิตติ้งท่อ ผิวในเคลือบด้วยการอบอีพ็อกซีเรซิน ส่วนเกลียวมีการเคลือบกันสนิม
รหัสสินค้า |
---|
S-15A-C |
S-20A-C |
S-25A-C |
S-40A-C |
S-65A-C |
S-100A-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.43 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 86.86 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 111.48 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 192.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 653.81 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,505.42 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบเรซิ่น | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง