1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อุปกรณ์ เคลือบเรซิ่น เคลือบอุปกรณ์ไขว้ (BCR-15A-C)

YDS SCREW IN JOINT

อุปกรณ์ เคลือบเรซิ่น เคลือบอุปกรณ์ไขว้ (BCR-15A-C)
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
เคลือบผิวท่อด้วยการเคลือบเรซินด้วยเรซินอีพ็อกซี่อบที่ผิวหน้าภายในและส่วนเกลียวที่ผ่านการเคลือบเพื่อป้องกันสนิม

รหัสสินค้า
BCR-15A-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 100.00

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 2B (15 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้าม ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว เคลือบเรซิ่น การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน การมี